MAX14573

製造中

ユーザー設定可能な高精度過電圧および過電流プロテクタ

業界最高の集積度、40Vおよび4.2Aまでの電流制限および過電圧保護ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内蔵保護機能によってシステムの信頼性が向上
    • 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド(±3%の高精度プリセットスレッショルド)
    • 内部/外部の自動選択
    • 設定可能な順方向電流制限:精度±15% (最大4.2Aまで調整可能)
    • サーマルシャットダウン保護
    • FETオン抵抗:100mΩ (typ)
  • 特別仕様によって産業アプリケーション用の設計を簡素化
    • 広い動作入力範囲:4.5V~36V
    • 誘導性負荷に対する逆電流フローオプション
    • 独立したマイクロプロセッサイネーブル入力(EN)および高電圧対応入力(アクティブローHVEN)
MAX14573
ユーザー設定可能な高精度過電圧および過電流プロテクタ
MAX14571、MAX14572、MAX14573:標準動作回路
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
MAX14571EVKIT

MAX14571、MAX14572、MAX14573の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:6V~36V
  • ジャンパ設定可能な電流制限
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14571の評価キット(EVキット)は、エクスポーズドパッドを備えた14ピンTSSOP表面実装パッケージに封止されたユーザー設定可能な過電圧および過電流プロテクタのMAX14571を実証します。このEVキットはジャンパ設定可能なSETI抵抗を備え、最大36Vの入力電源に対応します。
このEVキットは、U1のICを交換することによってMAX14572およびMAX14573デバイスの評価にも使用することができます。EVキットの発注時に、無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 民生用エレクトロニクス
  • 産業用機器
  • 航海機器

MAX14571EVKIT
MAX14571、MAX14572、MAX14573の評価キット

最新のディスカッション

MAX14573に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品