MAX14571
製造中ユーザー設定可能な高精度過電圧および過電流プロテクタ
業界最高の集積度、40Vおよび4.2Aまでの電流制限および過電圧保護ソリューション
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.58
Viewing:
製品情報
- 内蔵保護機能によってシステムの信頼性が向上
- 可変OVLOおよびUVLOスレッショルド(±3%の高精度プリセットスレッショルド)
- 内部/外部の自動選択
- 設定可能な順方向電流制限:精度±15% (最大4.2Aまで調整可能)
- サーマルシャットダウン保護
- FETオン抵抗:100mΩ (typ)
- 特別仕様によって産業アプリケーション用の設計を簡素化
- 広い動作入力範囲:4.5V~36V
- 誘導性負荷に対する逆電流フローオプション
- 独立したマイクロプロセッサイネーブル入力(EN)および高電圧対応入力(アクティブローHVEN)
ユーザー設定可能な過電圧および過電流保護デバイスのMAX14571/MAX14572/MAX14573は、最大±40Vの正と負の入力障害電圧に対するシステム保護に最適で、100mΩ (typ)の低RONのFETを備えています。
過電圧プロテクタ(OVP)機能は6V~36Vの範囲の電圧を保護し、低電圧プロテクタ(UVP)機能は4.5V~24Vの範囲の電圧を保護します。過電圧ロックアウト(OVLO)および低電圧ロックアウト(UVLO)スレッショルドは、オプションの外付け抵抗を使用して設定します。出荷時にプリセットされた内部OVLOスレッショルドは33V (typ)で、プリセットの内部UVLOスレッショルドは19.2V (typ)です。
これらのICは、プログラム可能な最大4.2Aの電流制限保護も備えています。電流がスレッショルドに達すると、MAX14571は20.7ms (typ)のブランキング時間後にオフになり、リトライ期間の間オフのままになります。MAX14572はブランキング時間後にラッチオフし、MAX14573は継続的に電流を制限します。さらに、これらのデバイスは逆電流およびサーマルシャットダウン保護を備えています。
これらのICは小型14ピンTSSOP (5mm x 6.5mm)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 産業用機器
- 航海機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14571EUD+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX14571EUD+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX14571EUD/V+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX14571EUD/V+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
| MAX14571EUD+ | 製造中 | |
| MAX14571EUD+T | 製造中 | |
| MAX14571EUD/V+ | 製造中 | |
| MAX14571EUD/V+T | 製造中 | |
|
5 18, 2020 - 2052 DESIGN |
||
| MAX14571EUD+ | 製造中 | |
| MAX14571EUD+T | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX14571EUD+ | 製造中 | |
| MAX14571EUD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX14571EUD+T | 製造中 | |
|
8 5, 2021 - 2052A DESIGN |
||
| MAX14571EUD/V+ | 製造中 | |
| MAX14571EUD/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX14571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める