MAX14530E

USBチャージャ検出、LDO、およびD+/D-にESD保護を備えた、過電圧保護

ハイスピードUSB D+/D-ライン用、±15kV ESD保護内蔵、業界最小の過電圧プロテクタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧保護:28V (max)
  • 大電流USBチャージャ検出
  • 3.3V、100mA LDO
  • プリセット過電圧保護トリップレベル
    • 5.75V (MAX14529E)
    • 6.8V (MAX14530E)
  • 低RON 35mΩ (typ) FETスイッチ内蔵
  • 低容量USBハイスピードデータラインESD保護(3pF)
    • ±15kVヒューマンボディモデル(HBM)
    • ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
  • サーマルシャットダウン保護
  • 1.5mm x 2mmの12ピンWLPパッケージ
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14530E
USBチャージャ検出、LDO、およびD+/D-にESD保護を備えた、過電圧保護
MAX14529E、MAX14530E:標準動作回路
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
評価用キット

MAX14530EEVKIT

MAX14530Eの評価キット

機能と利点

  • USB VBUSからの5V電源動作
  • アプリケーションシステムのVIOまたはVPUからの3.3Vプルアップ
  • 過電圧保護トリップレベル:6.8V
  • LDO出力:100mA、3.3V
  • 大電流USBチャージャ検出
  • 12ピンWLPパッケージで提供されるMAX14530Eを評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14530Eの評価キット(EVキット)は、MAX14530E ICの評価に必要な全ての部品を搭載した完全実装および試験済み回路基板です。MAX14530Eは、過電圧保護デバイスで、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ESD保護、およびUSBチャージャ検出を備えています。このEVキットは、USB VBUSから供給される5V DC、およびシステム入力/出力電圧(VIO)から供給される3.3Vプルアップで動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • PDAおよびパームトップ機器

MAX14529EEVKIT

MAX14529Eの評価キット

機能と利点

  • USB VBUSから5V電源動作
  • アプリケーションシステムのVIOまたはVPUからの3.3Vプルアップ
  • 過電圧保護トリップレベル:5.75V
  • LDO出力:100mA、3.3V
  • 大電流USBチャージャ検出
  • MAX14529E (12ピンWLPパッケージ)を評価
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14529Eの評価キット(EVキット)は、MAX14529EのICの評価に必要となるすべての部品を搭載した、完全実装および試験済み回路基板です。MAX14529Eは、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ESD保護、およびUSBチャージャ検出を内蔵する、過電圧保護デバイスです。このEVキットはUSB VBUSでの給電が可能な5V DCと、システム入/出力電圧(VIO)からの3.3Vのプルアップで動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • PDAおよびパームトップ機器

MAX14530EEVKIT
MAX14530Eの評価キット
MAX14529EEVKIT
MAX14529Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX14530Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品