製品概要
機能と利点
- USB VBUSからの5V電源動作
- アプリケーションシステムのVIOまたはVPUからの3.3Vプルアップ
- 過電圧保護トリップレベル:6.8V
- LDO出力:100mA、3.3V
- 大電流USBチャージャ検出
- 12ピンWLPパッケージで提供されるMAX14530Eを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14530Eの評価キット(EVキット)は、MAX14530E ICの評価に必要な全ての部品を搭載した完全実装および試験済み回路基板です。MAX14530Eは、過電圧保護デバイスで、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ESD保護、およびUSBチャージャ検出を備えています。このEVキットは、USB VBUSから供給される5V DC、およびシステム入力/出力電圧(VIO)から供給される3.3Vプルアップで動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- PDAおよびパームトップ機器
関連資料
-
MAX14530EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14530E Data Sheet (Rev. 0)2010/04/02PDF113K