MAX14523AL
製造中250mA~1.5A、可変電流制限スイッチ
業界最高精度、可変、1.5A電流制限スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.62
製品情報
- 高精度過負荷電流制限:±10%
- 可変電流制限スレッショルド
- 低ドロップアウト電圧:70mV (1A負荷電流の場合)
- 短絡保護
- サーマルシャットダウン保護
- 逆電流保護
- 消費電流:170µA (typ)
- シャットダウン逆電流:0.6µA (max)
- 電源電圧範囲:+1.7V~+5.5V
- 小型、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ
設定可能な電流制限スイッチのMAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523Cは、フォルト負荷状態に起因するホストデバイスの損傷を防止する内部電流制限機能を備えています。これらの電流制限スイッチは、70mΩの低オン抵抗を特長とし、+1.7V~+5.5Vの入力電圧範囲で動作します。電流制限は、250mA~1.5Aで調整可能なため、これらのデバイスはSDIO (セキュアディジタルI/O)、およびその他の負荷スイッチングアプリケーションに最適です。
このファミリの各デバイスは、過電流イベントの処理が選択されたオプションに応じて異なります。MAX14523A/MAX14523ALは自動リトライモードに移行し、MAX14523Bはスイッチをラッチオフし、MAX14523Cは連続電流制限モードを備えています。その他のセーフティ機能には、過熱を防止するサーマルシャットダウンや、ソースへの電流逆流を防止する逆電流ブロッキングがあります。
MAX14523A/MAX14523AL/MAX14523B/MAX14523Cは、小型、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- GPS
- MP3プレーヤー
- ノートブックVGAポート
- SDIOポート
- USBポート
- UTCA/ATCAプラットフォーム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14523AATA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX14523AATA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX14523ALに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める