MAX14503

バイパス付き、ハイスピードUSB接続SDカードリーダ

FS-USBアプリケーションにハイスピードUSBを追加、ソフトウェアドライバ不要。

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • USB 2.0のハイスピードおよびフルスピードに対応
  • SDHCカードをサポート
  • 内部のハイスピードUSBのSDカードリーダはホストµPの負担を軽減
  • チップ組み込みの終端とプルアップ抵抗
  • クロック入力周波数に対応
    • 26MHz、19.2MHz、13MHz、および12MHz
  • 低い振幅TCXO信号用の内部クロック整形回路
  • 電源のシーケンス不要
  • +1.8V~+3.3VのI/Oホストマイクロプロセッサに対応
  • 簡易制御モードにより1つのGPIOのみ必要
  • I²C制御が複数の設定オプションを提供
  • オンチップのパワーオンリセット/ブラウンアウトリセット

USB接続SD™カードリーダのMAX14500~MAX14503は、1つまたは2つのSDカードスロットを備えたフルスピードUSB通信(12Mbps)をサポートし、USB SDカードリーダの機能をUSBのハイスピード(480Mbps)動作にアップグレードする携帯機器用の手段を提供します。MAX14500~MAX14503は、パススルーおよびカードリーダの2つの動作モードを備えています。パススルーでは、SDとUSBの信号は手を加えることなくMAX14500~MAX14503をパススルーし、デバイスが存在しないように見えます。ホストマイクロプロセッサの観点からは何の変更もないため、ホストのマイクロプロセッサのファームウェアは修正を必要としません。カードリーダモードでは、MAX14500~MAX14503はホストマイクロプロセッサから独立して動作するハイスピードUSBカードリーダを実装します。フルスピードのUSBポートとSDカードスロットの全ての能力は、PCがSDカードを読み書きするさらに高速な方法を可能にする付加機能で保たれます。MAX14500~MAX14503はSDの高い容量のSDHCカードをサポートします。40ピンTQFNバージョンは1枚のSDカードをサポートし、一方、56ピンWLPバージョンは2枚のSDカードをサポートします。

MAX14500~MAX14503は優れた節電モードを備えており、携帯用のアプリケーションにおける消費電力を削減します。低電力のスリープモードによって内部の回路ブロックが遮断され、節電動作モードを提供します。各々の部品番号に対するデフォルトのクロック入力は「型番」に詳述されています。MAX14500~MAX14503は、I²Cインタフェースを使用してデフォルト値を変更するオプションを提供します。

MAX14502は40ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)で提供されます。このデバイスは広い電源電圧範囲で動作し、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • GPS
  • MP3プレーヤー
  • PDA

MAX14503
バイパス付き、ハイスピードUSB接続SDカードリーダ
MAX14500、MAX14501、MAX14502、MAX14503:ファンクションダイアグラム
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
MAX14503に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品