MAX13433E
製造中低電圧ロジックインタフェース内蔵、RS-485トランシーバ
低電圧ASICおよびFPGAロジックインタフェースとインタフェースする、堅牢なRS-485トランシーバ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.87
製品情報
- 広い入力電源範囲:+3V~+5V
- 低電圧ロジックインタフェース:+1.62V (min)
- 超低消費電流のシャットダウンモード
ICC:10µA (max)、IL:1µA (max) - サーマルシャットダウン保護
- DEおよびREのホットスワップ入力構造
- 1/8ユニット負荷によってバスに最大256のトランシーバが接続可能
- 強化型スルーレート制限(MAX13430E/MAX13432E)
- RS-485 I/Oピンの拡張ESD保護
- ±30kV:ヒューマンボディモデル
- ±15kV:IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±10kV:IEC 61000-4-2接触放電
- 拡張動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 省スペースのTDFNおよびµMAXパッケージ
MAX13430E~MAX13433Eは、マルチ電圧システム動作用の可変低電圧ロジックインタフェースを特長とする、フルおよびハーフデュープレックスRS-485トランシーバです。この特長によって、追加部品なしで低電圧ASIC/FPGAに直接インタフェースすることができます。RS-485トランシーバのMAX13430E~MAX13433Eは、+3V~+5VのVCC電源電圧で動作します。低電圧ロジックインタフェースは、+1.62V~VCCの電源電圧で動作します。
MAX13430E/MAX13432Eは、低スルーレートドライバを備えているためEMIを最小限に抑え、ケーブルの不適切な終端に起因する反射を低減し、最大500kbpsでの誤差のないデータ伝送が可能となります。MAX13431E/MAX13433Eのドライバスルーレートは制限されないため、最大16Mbpsのデータ伝送が可能です。MAX13430E/MAX13431Eは、ハーフデュープレックス通信用で、MAX13432E/MAX13433Eはフルデュープレックス通信用です。
MAX13430E/MAX13431Eは、10ピンµMAX®および10ピンTDFNパッケージで提供されています。MAX13432E/MAX13433Eは、14ピンTDFNおよび14ピンSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- HVAC
- 産業用制御システム
- モータ制御
- ポータブル産業機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13433EESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13433EESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13433EESD/V+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX13433EETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX13433EETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX13433EESD+ | 製造中 | |
| MAX13433EESD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13433EESD+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX13433EETD+ | 製造中 | |
| MAX13433EETD+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX13433EETD+ | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX13433EETD+ | 製造中 | |
| MAX13433EETD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。