MAX13237E
製造中3Mbps RS-232トランシーバ、低電圧インタフェース、±15kV HBM ESD内蔵
業界最速、ロジックレベルトランスレーション内蔵のRS-232トランシーバ(最大3Mbps)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.12
Viewing:
製品情報
- 最大3Mbpsのデータレートでより高速なスループットを実現
- 基板スペースの削減
- 内蔵低電圧ロジックによってASICやマイクロコントローラとの容易なインタフェース
- ESD保護内蔵:±15kV HBM
- 内蔵チャージポンプ回路は3.3V動作で4つの外付け0.1µFコンデンサのみ必要
- 電源電圧:+3V~+5.5V
- AutoShutdown Plusによって1µAのシャットダウン電流を実現し消費電力を低減
- 20ピンTSSOP、TQFN-EP、および16ピンTQFNで提供
- 動作温度:-40℃~+85℃
MAX13234E~MAX13237Eは、2 × 2と1 × 1のRS-232およびV.28/V.24トランシーバファミリで、最大3Mbpsの高速データレートを備え、3.3Vまたは5V電源で動作します。
すべてのデバイスは、マキシムのAutoShutdown Plus™機能を使用して1µAの消費電流を実現します。RS-232ケーブルが切断されるか、またはトランスミッタおよびレシーバ入力を駆動するデバイスが30秒以上にわたって非アクティブの場合、これらのデバイスは自動的に低電力シャットダウンモードに移行します。
MAX13234E~MAX13237Eは省スペースのTQFNおよびTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 通信システム
- データケーブル
- GPSシステム
- 産業用システム
- ポータブル機器
- POSシステム
- テレマティクス
- ワイヤレスモジュール
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13237EETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX13237EETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX13237EETE+ | 製造中 | |
| MAX13237EETE+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX13237EETE+ | 製造中 | |
| MAX13237EETE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX13237EETE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。