MAX13102E

製造中止

16チャネルバッファ付きCMOSロジックレベル変換器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い電源電圧範囲
    • 1.65V~5.5VのVCC範囲
    • 1.2V~VCCのVL範囲
  • I/O VCCラインにおけるESD保護
    • ±15kVのヒューマンボディモデル
  • 最高スループット:20Mbps
  • 低自己消費電流:0.03µA (typ)
  • WLPおよびTQFNパッケージ

MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108Eは16ビット、双方向CMOSロジックレベル変換器であり、マルチ電圧システムでのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。これらのデバイスはその設計から本質的に双方向で、方向入力を使用する必要はありません。外部印加電圧VCCおよびVLによって、これらのデバイスの両側のロジックレベルが設定されます。デバイスのVL側にあるロジック信号は、デバイスのVCC側でより高い電圧ロジック信号として発生し、逆もまた同様です。
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103Eは、ローになるとVCCおよびVLの消費電流を2µA未満に低減するイネーブル入力(EN)を備えています。MAX13108Eは2バイトから1バイトを選択するマルチプレックス入力(MULT)を備えているため、信号をマルチプレックスすることができます。MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108EはI/O VCC側で±15kVのESD保護を備え、外部に配信するアプリケーションでの保護が強化されます。シャットダウン時に3種類の異なった出力構成をとることができるため、VCC側またはVL側のI/Oをハイインピーダンス状態にするか、または6kΩの内蔵抵抗によってグランドに強制することができます。
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108Eは+1.65V~+5.5VのVCC電圧、+1.2V~VCCのVL電圧を受け付けるため、低電圧のASIC/PLDと高電圧システム間のデータ転送に最適です。MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108Eは36ピンWLPおよび40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。フルデータシートの「Ordering Information」をご覧ください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • デジタルスチルカメラ
  • PDA
  • ポータブル機器
  • スマートフォン

MAX13102E
16チャネルバッファ付きCMOSロジックレベル変換器
MAX13101E、MAX13102E、MAX13103E、MAX13108E:標準動作回路
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
MAX13102Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品