MAX13101E
製造中止16チャネルバッファ付きCMOSロジックレベル変換器
Viewing:
製品情報
- 広い電源電圧範囲
- 1.65V~5.5VのVCC範囲
- 1.2V~VCCのVL範囲
- I/O VCCラインにおけるESD保護
- ±15kVのヒューマンボディモデル
- 最高スループット:20Mbps
- 低自己消費電流:0.03µA (typ)
- WLPおよびTQFNパッケージ
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108Eは16ビット、双方向CMOSロジックレベル変換器であり、マルチ電圧システムでのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。これらのデバイスはその設計から本質的に双方向で、方向入力を使用する必要はありません。外部印加電圧VCCおよびVLによって、これらのデバイスの両側のロジックレベルが設定されます。デバイスのVL側にあるロジック信号は、デバイスのVCC側でより高い電圧ロジック信号として発生し、逆もまた同様です。
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103Eは、ローになるとVCCおよびVLの消費電流を2µA未満に低減するイネーブル入力(EN)を備えています。MAX13108Eは2バイトから1バイトを選択するマルチプレックス入力(MULT)を備えているため、信号をマルチプレックスすることができます。MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108EはI/O VCC側で±15kVのESD保護を備え、外部に配信するアプリケーションでの保護が強化されます。シャットダウン時に3種類の異なった出力構成をとることができるため、VCC側またはVL側のI/Oをハイインピーダンス状態にするか、または6kΩの内蔵抵抗によってグランドに強制することができます。
MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108Eは+1.65V~+5.5VのVCC電圧、+1.2V~VCCのVL電圧を受け付けるため、低電圧のASIC/PLDと高電圧システム間のデータ転送に最適です。MAX13101E/MAX13102E/MAX13103E/MAX13108Eは36ピンWLPおよび40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。フルデータシートの「Ordering Information」をご覧ください。
アプリケーション
- 携帯電話
- CMOSロジックレベル変換
- デジタルスチルカメラ
- PDA
- ポータブル機器
- スマートフォン
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX13101Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める