MAX13052
新規設計に推奨±80V障害保護付き業界標準高速CANトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.45
Viewing:
製品情報
- ISO11898規格に完全準拠
- IBEE試験施設による±8kVのESD IEC 61000-4-2接触放電耐圧
- 障害保護:±80V
- +3.3Vロジック対応(MAX13054)
- 高速動作:最高1Mbps
- スロープ制御モード(MAX13052)
- コモンモード範囲:±12V以上
- 低電流スタンバイモード
- サイレントモード(MAX13053)
- サーマルシャットダウン
- 短絡保護
- 送信(TXD)データ優位タイムアウト
- 電流制限
- SPLIT端子(MAX13050/MAX13052)
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054は、増強された±80Vの障害保護を備えたピンコンパチブル、業界標準の高速コントローラーエリアネットワーク(CAN)トランシーバです。これらの製品は、過電圧保護が不可欠な車載用および産業用ネットワークアプリケーションに最適です。これらのCANトランシーバは、CANプロトコルコントローラと、CAN内にあるバスラインの物理ワイヤとの間のリンクを提供します。これらのデバイスは、最大1Mbpsのデータレートを必要とする+12V/+42Vバッテリ、車載用、およびDeviceNet®アプリケーションに使用することができます。
このCANトランシーバは、-2V~+7VのISO11898規格に優る±12Vを超える入力コモンモード範囲を持ち、±8kV ESD保護を備えているため、これらのデバイスは過酷な車載および産業環境に最適です。
CANトランシーバは、TXD入力が1ms以上の間、ローに維持された場合に、誤ったCANコントローラがバスを優位レベルにクランプするのを防ぐ優位タイムアウト機能を備えています。MAX13050/MAX13052は、低下するコモンモード電圧を安定化するために使用されるSPLIT端子を備えています。また、MAX13052はスロープ制御モードも備え、これを使って、トランスミッタのスルーレートを最高500kbpsのデータレートに設定することができます。MAX13053は、トランスミッタをディセーブルするサイレントモードを備えています。また、MAX13053は、差動コンパレータを内蔵する旧式CANコントローラの入力をバイアスするのに使用可能なリファレンス出力も備えています。MAX13054は独立した専用ロジック入力、VCC2を内蔵しているため、+3.3Vマイクロプロセッサとインタフェースすることができます。
MAX13050/MAX13052/MAX13053/MAX13054は8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+85℃および-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- DeviceNetノード
- 産業用
- 中型/大型トラックシステム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13052ASA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX13052ASA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX13052ESA+ | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX13052ESA+T | 8-Lead SOIC (3.9mm x 4.9mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13052ASA+T | 製造中 | |
| MAX13052ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| MAX3050 | 製造中 | ±80Vフォルト保護、2Mbps、低消費電流、CANトランシーバ |