MAX13042E

製造中

1.62V~3.6Vの改良型高速LLT

高速(100Mbps)、4チャネルトランスレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4mA以上の入力ドライバに対応
  • 保証データレート:100Mbps
  • 4つの双方向チャネル
  • イネーブル入力
  • I/O VCC_ラインの±15kV ESD保護
  • 電源電圧範囲:+1.62V~+3.2VのVLおよび+2.2V~+3.6VのVCC
  • 鉛フリーの12ピンUCSP (1.54mm x 2.12mm)および14ピンTDFN (3mm x 3mm)パッケージ
MAX13042E
1.62V~3.6Vの改良型高速LLT
MAX13042E、MAX13043E、MAX13044E、MAX13045E:標準動作回路
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
MAX13042EEVKIT

MAX13042Eの評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲:
    • 1.62V~3.2V (VL)
    • 2.2V~3.6V (VCC)
  • I/O VCCラインは±15kV ESD保護
  • 2つの専用チャネルによってVLからVCCへの変換が可能
  • 2つの専用チャネルによってVCCからVLへの変換が可能
  • 保証データ速度:100Mbps
  • イネーブル入力
  • SMA入力と5mmスコーププローブジャック出力
  • パッケージ:12ピンUCSP (1.54mm x 2.12mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13042Eの評価キット(EVキット)は、小型12ピンUCSP™パッケージの4チャネル双方向ロジックレベルトランスレータのMAX13042Eを検証します。MAX13042Eは、VLとVCCロジックレベル間を変換し、最大100Mbpsのデータレートを保証します。

このEVキットは2つのチャネルをVLからVCCへの変換用に、2つのチャネルをVCCからVLへの変換用に割り当てた構成となっています。このEVキットの入力信号ラインではSMAコネクタまたはテストポイントのいずれかを使用するオプションを提供し、出力には監視用のスコープ用プローブジャックを提供しています。VLの範囲は1.62V~3.2Vで、±15kV ESD保護されたVCCの範囲は2.2V~3.6Vです。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • CMOSロジックレベル変換
  • GPS
  • 低電圧ASICレベル変換
  • ポータブル通信機器
  • ポータブルPOSシステム
  • SPI™およびMICROWIRE™レベル変換
  • テレコム機器

MAX13042EEVKIT
MAX13042Eの評価キット

最新のディスカッション

MAX13042Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品