MAX1224
製造中1.5Msps、単一電源、低電力、真の差動、12ビットADC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.90
製品情報
- サンプリングレート:1.5Msps
- 電力損失:わずか18mW (typ)
- シャットダウン電流:わずか1µA (max)
- 高速SPI対応の3線式シリアルインタフェース
- S/(N + D) (入力周波数525kHzにおいて):69dB
- 真の差動トラック/ホールド(T/H)機能内蔵
- 外部リファレンス
- パイプライン遅延なし
- 小型12ピンTQFNパッケージ
低電力、高速、シリアル出力、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1224/MAX1225は、最高1.5Mspsで動作します。これらのデバイスは、真の差動入力を備えており、シングルエンド入力に較べて優れたノイズ耐性、低歪み、および広いダイナミックレンジを提供します。標準のSPI™/QSPI™/MICROWIRE™インタフェースは、変換に必要なクロックを供給します。これらのデバイスは、標準のディジタル信号プロセッサ(DSP)の同期シリアルインタフェースに容易に接続します。
MAX1224/MAX1225は、+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作し、外部リファレンスを必要とします。MAX1224のアナログ入力はユニポーラですが、MAX1225のアナログ入力はバイポーラです。これらの製品は、各変換の間に部分的パワーダウンモードと完全パワーダウンモードを備え、消費電流がそれぞれ1mA (typ)と1µA (max)に低減します。また、+1.8V~VDDのディジタルロジックに直接インタフェース可能な独立の電源入力(VL)を備えていることもこれらのデバイスの特長です。変換速度が速く、低電力損失で、優れたAC性能とDC精度(±1.5 LSB INL)を備えたMAX1224/MAX1225は、工業プロセス制御、モータ制御、および基地局の各アプリケーションに最適です。
MAX1224/MAX1225は、12ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 紙幣照合
- 通信
- データ収集
- モータ制御
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1224ETC+ | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1224に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める