MAX11203

製造中

プログラマブルゲインおよびGPIO内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC

24/20/18ビットファミリのピンコンパチブルバージョン

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低電力消費によって消費電力を最小化
    • 動作モード消費電流:300µA (max)以下
    • スリープモード消費電流:0.4µA以下
  • 優れたDC/AC精度によって測定品質を向上
    • ノイズフリー分解能:16ビット、ミッシングコードなし
    • ノイズ:570nVRMS (10sps、±3.6VFS入力時)
    • INL:3ppm (typ)、20ppm (max)
  • 内蔵機能によってシステムコストを低減
    • プログラマブルゲイン:1~128 (MAX11213)
    • 外部マルチプレクサ制御用の4つのSPI制御GPIO
    • 信号およびリファレンス入力の両方のオプションの入力バッファ
    • 50Hz/60Hz除去:100dB (min)以上
  • 内蔵の自己較正によってシステム精度を向上
    • オンデマンドのオフセットおよびゲインの自己較正およびシステム較正
    • ユーザー設定可能なオフセットおよびゲインレジスタ
  • ±2kV ESD保護によってシステムの堅牢性と信頼性を向上
    • アナログ電源範囲:2.7V~3.6V
    • デジタルおよびI/O電源範囲:1.7V~3.6V
    • 動作温度範囲:-40℃~85℃
MAX11203
プログラマブルゲインおよびGPIO内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタシグマADC
MAX11203、MAX11213:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 1
MAX11205 製造中 2線式シリアルインタフェース内蔵、16ビット、シングルチャネル、超低電力、デルタ-シグマADC
センサー・アナログ・フロント・エンド 2
MAX1358B 最終販売 ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
MAX1359B 製造中止 ADC、DAC、UPIO、RTC、電圧モニタ、および温度センター内蔵、16ビット、データ収集システム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX11200EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品詳細

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

アプリケーション

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

MAX11206EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品詳細

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

アプリケーション

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

MAX11210EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品詳細

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

アプリケーション

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

MAX11213EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品詳細

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

アプリケーション

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

MAX11209EVKIT

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • USB電源(外部電源不要)
  • 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
  • ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
  • USB経由でリアルタイムデータ収集
  • 実証済みのPCBレイアウト

製品詳細

MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。

各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。

アプリケーション

  • バッテリアプリケーション
  • ポータブル計測機器
  • センサ計測(温度および圧力)
  • 重量計

MAX11200EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット
MAX11206EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット
MAX11210EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット
MAX11213EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット
MAX11209EVKIT
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット

最新のディスカッション

MAX11203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品