製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB電源(外部電源不要)
- 電力線ノイズを除去する絶縁型電源内蔵
- ADCを他の回路から絶縁するフォトカプラ内蔵
- USB経由でリアルタイムデータ収集
- 実証済みのPCBレイアウト
製品概要
MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、およびMAX11213の評価キット(EVキット)は、MAX11200、MAX11206、MAX11209、MAX11210、またはMAX11213のいずれかの評価ボードとソフトウェアで構成されます。これらのEVキットは、超低電力、高分解能、シリアル出力ADCのMAX11200ファミリを評価する完全実装および試験済み回路基板です。
各EVキットは、データコンバータのMAX11200ファミリの各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアが含まれています。これらのEVキットは、USBケーブル(A-B)を介してPCに接続されます。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計