MAT01
新規設計には非推奨マッチング・トランジスタ、デュアル、モノリシック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 低オフセット電圧(VBEのマッチング):40μV(typ)、100μV(max)
- 低オフセット温度ドリフト:0.5μV/℃(max)
- 高いhFE:500(min)
- 優れたhFE直線性(1nA~10mA)
- 低いノイズ電圧:0.23μVp-p(0.1Hz~10Hz)
- 高いブレークダウン電圧:45V(min)
MAT01は、モノリシックのデュアルNPNトランジスタです。独占的窒化シリコン「トリプル・パッシベーション」プロセスは、温度および時間の両方にわたる重要なパラメータに対して、優れた安定性を提供します。マッチングされている性能としては、40μVのオフセット電圧、0.15μV/℃の温度ドリフト、0.7%のhFEマッチングが含まれています。
非常に高いhFEは、6ディケード範囲にわたるコレクタ電流を提供します。(わずか10nAのコレクタ電流時の590の優れたhFEを含む)低いコレクタ電流時の高いゲインのため、MAT01は、ユーザーに低消費の低レベル入力段を提供します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAT01AH | 6-Lead TO-78 | ||
| MAT01AHZ | 6-Lead TO-78 | ||
| MAT01GH | 6-Lead TO-78 | ||
| MAT01GHZ | 6-Lead TO-78 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| MAT01AH | 製造中 | |
| MAT01AHZ | ||
| MAT01GH | 製造中 | |
| MAT01GHZ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| MAT01AH | 製造中 | |
| MAT01AHZ | ||
| MAT01GH | 製造中 | |
| MAT01GHZ | ||
|
6 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
| MAT01AH | 製造中 | |
| MAT01AHZ | ||
| MAT01GH | 製造中 | |
| MAT01GHZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。