LTP8813
新規設計に推奨PMBusインターフェースを備えた、54V、連続110A/ピーク140AのDC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$157.87
Viewing:
製品情報
- 高周波で高い効率性:最大効率:93.9%(VIN = 54V、VOUT = 3.3V時)
- PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェースと不揮発性メモリ/EEPROM:
- VOUT、電流制限、ソフトスタート/ソフトストップ、周波数同期と位相制御、ループ補償、警告、フォルト処理の設定
- 電圧、電流、温度、フォルトの遠隔測定
- 設定可能な「ブラック・ボックス」のフォルト・ログにより、すべての遠隔測定とフォルトの記録を最大15件保存
- 広い入力電圧範囲:45V~65V
- 出力電圧範囲:0.5V~3.6V
- VIN = 48V~54V、VOUT = 3.3V向けに最適化
- 差動リモート電圧センスによるDC出力の最大誤差:±1.5%
- 複数のμModule ICを並列に接続して合計IOUTを増加
- 22mm × 24mm × 14.15mmの表面実装オープン・フレーム・パッケージを採用
LTP8813は、48Vまたは54Vの配電システムからマイクロプロセッサのコア電圧を供給する、連続110A/ピーク140Aの降圧パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。PMBus(I2Cベースのオープン標準デジタル・インターフェース)を使用して、パワー・マネージメント・パラメータの遠隔設定と遠隔測定を行えます。
LTP8813は、高精度ミックスド・シグナル回路、EEPROM、パワーMOSFET、プレーナ・トランス、インダクタ、その他の補助部品を備えたプログラム可能なデジタル制御ループで構成されています。高い集積度によって部品点数と設計時間を最小限に抑えながら、柔軟性と電力密度を最大化しています。
LTP8813は、高電圧時のスイッチング損失を低減する準共振アーキテクチャを利用することによって、高い変換比においても高い効率を維持します。
アプリケーション
- サーバー、ネットワーク、およびストレージ装置
- 自動試験装置(ATE)
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTP8813IPV#PBF | PCA Package 22-Lead (22mm × 24mm × 6.70mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。