LTM4634
新規設計に推奨トリプル出力5A/5A/4A降圧DC/DC μModule®レギュレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$53.54
製品情報
- 独立した3つの高効率レギュレータ・チャネル
- IOUT1,2 = 5A、IOUT3 = 4A
- 入力電圧範囲:4.75V~28V
- チャネルごとに独立したVIN
- VOUT1,2の電圧範囲:0.8V~5.5V
- VOUT3の電圧範囲:0.8V~13.5V
- 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 電流モード制御/高速トランジェント応答
- 周波数同期
- 出力過電圧保護および過電流保護
- 電流分担によるPolyPhase®動作
- 汎用の温度モニタ
- ソフトスタート/電圧トラッキング
- パワーグッド・モニタ
- SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
- 15mm × 15mm × 5.01mm BGAパッケージ
LTM4634は、3つの完全な5A/5A/4A高効率スイッチング・モードDC/DCコンバータを1つの小型パッケージにまとめたデバイスです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、およびほとんどの支持部品を内蔵しています。LTM4634は4.75V~28Vの入力電圧範囲で動作し、独立した3つの出力電圧を供給します。VOUT1とVOUT2の可変範囲は0.8V~5.5Vですが、VOUT3の可変範囲は0.8V~13.5Vです。各出力電圧は1本の外付け抵抗により設定されます。
高いスイッチング周波数と電流モード・アーキテクチャにより、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。このデバイスは、周波数同期、マルチフェーズ並列動作、ソフトスタート、および出力電圧トラッキングによる電源レールのシーケンシングをサポートしています。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、および温度モニタが含まれます。この電源モジュールは、省スペースで熱特性が改善された15mm × 15mm × 5.01mm BGAパッケージで供給されます。LTM4634は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- 通信機器、ネットワーク機器、および産業用機器
- 高密度ポイントオブロード電圧レギュレーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4634EY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4634IY | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4634IY#PBF | 144-Lead BGA (15mm x 15mm x 5.01mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 20, 2023 - 23_0180 New Tray Design for BGA Package |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
|
9 10, 2021 - 21_0201 LTM4633/LTM4634 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
|
2 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
|
7 25, 2019 - 19_0170 Notification of Qualification of New Mold Compound for the LTM4634 µModule Regulator |
||
| LTM4634EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4634IY | 製造中 | |
| LTM4634IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4634
LTpowerCAD 1
- LTM4634 Project - Triple Output Step-Down μModule Regulator (13-28V to 1V @ 5A, 3.3V @ 5A, 12V @ 4A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4634
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。