LTC7822-1
新規設計に推奨負荷電流モニタ付きオートモーティブ用2相ハイブリッド同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.19
製品情報
- 48V~12Vアプリケーションで98.4%のピーク効率
- 1kW出力電力時の全負荷効率:97.7%
- 広いVIN範囲:19V~90V(絶対最大定格100V)
- 出力電圧:最大35V
- 10Vのゲート駆動で最適な効率を実現
- 出力電流モニタ
- EXTVCC入力によりダイ温度を改善
- 出力電圧精度:±1.25%
- RSENSEまたはインダクタDCR電流検出
- フェーズロック可能な固定周波数(150kHz~1.5MHz)
- 複数ICの並列動作を可能にするCLKOUTピン
- ソフト・スイッチングと低EMI性能
- 過熱保護とOC/OV保護
- 46ピン(48ピン・ボディ)、7mm x 7mm、プラスチック側面ハンダ付け可能QFN
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LTC7822-1は、アナログ・デバイセズ独自のアーキテクチャを使用し、ソフト・スイッチング・チャージ・ポンプ・トポロジと2相インターリーブ同期整流式降圧コンバータを一体化することで、従来のスイッチング・アーキテクチャに比べて優れた効率と低EMI性能を実現しています。一般的な48V~12Vアプリケーションでは、最大98.4%の効率を達成できます。
このハイブリッド・コンバータはスイッチング損失が少ないため、効率を大きく損なうことなく、より高いスイッチング周波数が得られます。独自の2相トポロジにより、単層ハイブリッド・コンバータと比較して、チャージ・ポンプ段のコンデンサの数が大幅に削減されます。LTC7822-1は、標準のディスクリート・インダクタと結合インダクタの両方をサポートします。
LTC7822-1は、正確な電流分担機能と周波数同期機能を備えており、簡単に並列接続してより大きい出力電流を提供できます。電流モニタは、負荷電流を反映するアナログ電圧を提供します。
アプリケーション
- オートモーティブ
- 中間バス・コンバータ
- 大電流の分散給電システム
- テレコム、データ通信、ストレージ・システム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC7822AUKM-1#WPBF | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC7822AUKM-1#WTRPBF | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC7822RUKM-1#WPBF | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC7822RUKM-1#WTRPBF | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LTC7822-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める