LTC691
製造中マイクロプロセッサ監視回路
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.26
製品情報
- VCC = 1Vでのリセットを保証
- 消費電流: 1.5mA(最大)
- RAMチップ・イネーブル信号の高速(最大35ns)ゲート機能搭載
- SO-8およびS16パッケージ
- 高精度電圧モニタ: 4.65V
- 電源OK/リセット時間遅延:50ms、200ms、または可変
- 最小の外付け部品数
- スタンバイ時の消費電流: 1μA(最大)
- 電圧モニタにより、電源異常またはバッテリ低下を警告
- 熱制限機能
- 全温度範囲で性能を規定
- MAX690ファミリのアップグレード・デバイス
LTC690ファミリは、マイクロプロセッサ・リセット、バッテリ・バックアップ、CMOS RAMの書込み保護、 電源異常警告、ウォッチドック・タイミングなどの完全な電源監視機能およびバッテリ制御機能を備えています。高精度な内部電圧リファレンスとコンパレータ回路で、電源ラインを監視します。電源が許容範囲外になると、リセット出力がアクティブ状態になり、チップ・イネーブル出力が無条件に外部メモリの書込み保護を行います。またRESET出力はVCCが1Vになった場合でも “L”のままであることが保証されます。
LTC690ファミリは、チャージポンプ型NMOSパワー・スイッチでアクティブなCMOS RAMに電源を供給し、低損失と低消費電流を達成します。主電源が落ちた場合に、バッテリの入力ピンに接続されている補助電源が効率的なPMOSスイッチを介してスタンバイ状態のRAMに電源を供給します。
差し迫った電源異常を早期に警告するために、LTC690ファミリはユーザがスレッショルド電圧を設定可能なコンパレータを内蔵しています。ウォッチドック・タイマも内蔵しており、設定されたタイムアウト期間より前にウォッチドッグ入力がトグルしない場合、リセット・ピンをアクティブ状態にします。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ電源の高精度モニタ
- インテリジェント計測器
- バッテリ駆動コンピュータおよびコントローラ
- 車載システム
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC691CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC691CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC691CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC691IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC691ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC691ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC691CN#PBF | 製造中 | |
| LTC691IN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC691CN#PBF | 製造中 | |
| LTC691IN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC691CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC691CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC691ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC691ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC691
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。