LTC4444
製造中高電圧同期整流式NチャネルMOSFETドライバ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.62
Viewing:
製品情報
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
- 114Vまでのブーストラップ電源電圧
- 広いVCC範囲:7.2V~13.5V
- 適応型シュートスルー保護
- TGのピーク・プルアップ電流:2.5A
- BGのピーク・プルアップ電流:3A
- TGドライバのプルダウン:1.2Ω
- BGドライバのプルダウン:0.55Ω
- 1nF負荷ドライブのTG立ち下がり時間:5ns
- 1nF負荷ドライブのTG立ち上がり時間:8ns
- 1nF負荷ドライブのBG立ち下がり時間:3ns
- 1nF負荷ドライブのBG立ち上がり時間:6ns
- ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETをドライブ
- 低電圧ロックアウト
- 熱特性が改善された8ピンMSOPパッケージ
LTC4444は、電源電圧が最大100Vの同期整流式DC/DCコンバータにおいて2個のNチャネルMOSFETをドライブする高周波数高電圧ゲート・ドライバです。強力なドライバ機能により、高いゲート容量をもつMOSFETのスイッチング損失を低減します。
LTC4444は電源に依存しない2つの入力を備えています。ハイサイド入力ロジック信号は内部でブーストラップされた電源にレベルシフトされ、グランドを最大114V上回る電圧でも動作できます。
LTC4444はアクティブ時に外付けMOSFETをディスエーブルする低電圧ロックアウト回路を搭載しています。また、適応型シュートスルー保護機能を備えているので、両方のMOSFETが同時に導通するのを防ぐことができます。
この製品ファミリの類似ドライバについては、下表を参照してください。
| パラメータ | LTC4444 | LTC4446 | LTC4444-5 |
| シュートスルー保護 | あり | なし | あり |
| 絶対最大TS電圧 | 100V | 100V | 100V |
| MOSFETゲート・ドライブ電圧 | 7.2V〜13.5V | 7.2V〜13.5V | 4.5V〜13.5V |
| VCCUV+ | 6.6V | 6.6V | 4V |
| VCCUV– | 6.15V | 6.15V | 3.55V |
アプリケーション
- 配電アーキテクチャ
- 車載電源
- 高集積のパワーモジュール
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
プレス・リリース 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4444EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444EMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444EMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444HMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444HMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444HMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444HMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444IMS8E#WPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444IMS8E#WTRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444MPMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4444MPMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4444EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4444EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4444EMS8E#WPBF | 製造中 | |
| LTC4444EMS8E#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC4444HMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4444HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4444HMS8E#WPBF | 製造中 | |
| LTC4444HMS8E#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC4444IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4444IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4444IMS8E#WPBF | 製造中 | |
| LTC4444IMS8E#WTRPBF | 製造中 | |
| LTC4444MPMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC4444MPMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4444
- LTC4444-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。