LTC3806
製造中同期整流式フライバックDC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.74
製品情報
- 全負荷で高効率
- 非同期整流式コンバータよりも優れたクロス・レギュレーション(複数出力)
- ソフトスタートにより、突入電流を最小化
- 電流モード制御により、優れた過渡応答を実現
- 高い最大デューティ・サイクル:89%(標準)
- ±2%精度でプログラム可能な低電圧ロックアウト・スレッショルド
- ±1%精度の電圧リファレンスを搭載
- マイクロパワー起動
- 固定周波数動作(音鳴りなし)
- 3mm×4mm 12ピンDFNパッケージ
LTC3806は、非常に少ない外付け部品でNチャネル・パワーMOSFETをドライブする電流モード同期整流式フライバック・コントローラです。このデバイスは、複数の出力を必要とする中規模電力アプリケーション向けに設計されています。同期整流により、非同期整流式コンバータと比べて、高効率を達成し、出力クロス・レギュレーションを改善しています。
LTC3806は、250kHz発振器、ヒステリシス付き高精度低電圧ロックアウト回路、1次スイッチおよび同期スイッチのゲート・ドライバ、電流モード制御回路、ソフトスタート回路など必要な制御回路をすべて搭載しています。
プログラム可能なソフトスタートにより、突入電流を低減します。このため、準拠したPower Over Ethernet電源の設計が容易になります。
起動電流が低いので、起動抵抗の電力消費を低減し、外付け起動コンデンサのサイズを低減します。
LTC3806は12ピン露出パッドDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 48Vテレコム電源
- 12V/42V車載電源
- 24V産業用電源
- VoIP電話
- Power Over Ethernet
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3806EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3806EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3806
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。