LTC3670
製造中3mm × 2mm DFNパッケージのデュアル150mA LDO付きモノリシック400mA降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品情報
- 2.5V~5.5V単一入力からのトリプル出力電源
- 400mA降圧DC/DCとデュアル150mA LDOを1個のICに搭載
- 最小0.8Vまで安定化する出力
- リファレンス精度:±2.5%
- 2.25MHzの固定周波数動作
- Burst Mode動作により、軽負荷時に高効率を達成(IQ=70μA、すべての出力がイネーブル)
- 出力ごとに独立したイネーブル・ピンを装備
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 出力ごとにソフトスタート機能を搭載
- 3mm×2mm×0.75mmの小型12ピンDFNパッケージ
LTC3670は1個の400mA同期整流式降圧レギュレータと2個の150mA低損失リニア・レギュレータ(LDO)から構成されるトリプル電源です。2.5V~5.5Vの入力電源範囲は、1セル・リチウムイオンやリチウムイオン/ポリマーのアプリケーションはじめ、3V、3.3Vまたは5Vレールから低電圧ASICおよびSoCへの給電に適しています。安定化出力電圧は外付け抵抗で設定されます。出力ごとにイネーブル・ピンを搭載しているので、最大限の柔軟性が得られます。
400mA降圧レギュレータは2.25MHzの固定周波数動作を特長とし、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。Burst Mode動作によって軽負荷時や無負荷時に高効率を維持します。また、制御ループ補償機能を搭載しているので、アプリケーション設計を簡素化します。
LTC3670は高さ0.75mmの3mm×2mm 12ピンDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ハンドヘルド製品
- 携帯用計測器
- 1セル・リチウムイオン/リチウムポリマー駆動機器
- DMB/DVB-Hマルチメディア携帯電話
- デジタル・ロジック、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、SoC、CPU、RFチップセット向けのマルチ電圧電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3670EDDB#TRMPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3670EDDB#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3670EDDB#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC3670EDDB#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3670
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める