LTC3550
LTC3550
最終販売Dual Input USB/AC Adapter Li-Ion Battery Charger with 600mA Buck Converter
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
Viewing:
製品情報
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをACアダプタまたはUSB入力から充電
- 入力電源を自動的に検出および選択
- ACアダプタ入力からの充電電流を最大950mAまでプログラム可能
- 可変出力の高効率600mA同期整流式DC/DCコンバータ
- 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ±0.6%精度のプリセット充電電圧
- 充電電流終了をプログラム可能
- 1.5MHz固定周波数動作(降圧コンバータ)
- シャットダウン時のUSBサスペンド電流:18μA
- 「電源接続」状態出力
- 充電状態出力
- 自動再充電
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)16ピン5mm×3mm DFNパッケージ
The LTC3550 is a standalone linear charger with a 600mA monolithic synchronous buck converter. It is capable of charging a single-cell Li-Ion battery from both wall adapter and USB inputs. The charger automatically selects the appropriate power source for charging.
Internal thermal feedback regulates the battery charge current to maintain a constant die temperature during high power operation or high ambient temperature conditions. The float voltage is fixed at 4.2V and the charge currents are programmed with external resistors. The LTC3550 terminates the charge cycle when the charge current drops below the programmed termination threshold after the final float voltage is reached. With power applied to both inputs, the LTC3550 can be put into shutdown mode reducing the DCIN supply current to 20μA, the USBIN supply current to 10μA, and the battery drain current to less than 2μA.
The DC/DC converter switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.
| VOUT | |
| LTC3550 | Adjustable |
| LTC3550-1 | 1.875V |
アプリケーション
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3550EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3550EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| LTC3550EDHC#PBF | ||
| LTC3550EDHC#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| LTC2942 | 製造中止 | 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3550
- LTC3550-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。