LTC3542
製造中500mA、2.25MHz同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.47
製品情報
- 高効率:最大96%
- 高いピーク・スイッチ電流:1000mA
- 低い出力リップル(標準で<20mVp-p)Burst Mode動作: 26µA
- 非常に低い消費電流:わずか26µA
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 1MHz~3MHzの外部周波数に同期
- 低損失動作:100%デューティサイクル
- ショットキー・ダイオードが不要
- 内部ソフトスタートによって突入電流を制限
- 0.6Vリファレンスによって低出力電圧が可能
- シャットダウン・モードの消費電流: <1µA
- 出力電圧精度:±2%
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 6ピン2mm×2mm DFNおよび小型TSOTパッケージ
LTC3542は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧コンバータです。動作時の消費電流はわずか26mA、シャットダウン時には1μA以下に低減されます。入力電圧範囲は2.5V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルによって低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延長します。出力電圧は0.6V~VINの範囲で調整可能です。内部パワースイッチは高効率を達成できるように最適化され、外付けショットキー・ダイオードが不要です。
スイッチング周波数は2.25MHzに内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。また、スイッチング周波数は、MODE/SYNCピンを介して1MHz~3MHzの外部クロック信号に同期可能です。LTC3542はセラミック出力コンデンサを使用して良好に動作するように設計されているので、出力電圧リップルを非常に低く抑え、小さいPCB実装面積に収まります。
LTC3542は省電力のBurst Mode®動作に設定することができます。ノイズやRF干渉を低減する場合は、パルススキップ動作を行うようにMODE/SYNCピンを設定することができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- デジタル・カメラ
- MP3プレーヤ
- PDAなどのハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3542EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3542EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3542ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3542ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3542IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3542IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3542IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3542IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3542
- LTC3542-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3542に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める