LTC3537
新規設計に推奨2.2MHz、600mA同期整流式昇圧DC/DCコンバータおよび100mA LDO
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.68
製品情報
高効率昇圧DC/DCコンバータおよびLDO昇圧
- VIN:0.68V~5V、VOUT:1.5V~5.25V
IOUT:3.3V/100mA、VIN>0.8V - 2.2MHz固定周波数動作
- 出力切断付き同期整流器
- Burst Mode動作(ピンで選択可能)
リニアLDOレギュレータ
- VIN:1.8V~5.5V、VOUT:0.6V~5V
IOUT:100mA - 50mAでの損失電圧:100mV
- fSWでのリップル除去比:24dB
組み合わせ
- パワーグッド・インジケータ
- 低バッテリ・コンパレータ
- 消費電流:30μA
- 高さの低い3mm×3mm×0.75mmパッケージ
LTC3537は、高効率2.2MHz昇圧DC/DCコンバータと独立した100mA低損失レギュレータ(LDO)を組み合わせたデバイスです。昇圧コンバータは0.68Vの低入力電圧で起動し、0.4Ωスイッチに加えて、シャットダウン時にディスエーブルされた場合に出力からの切断を行う0.6Ω同期整流器を内蔵しています。
2.2MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えます。電流モードPWM設計は内部補償されているので、外付け部品数を低減します。軽負荷電流が検知されるまで固定周波数スイッチングが維持され、検知されると、Burst Mode®動作によって効率が最大になります。Burst Mode動作はディスエーブルできるので、低ノイズ動作が可能です。アンチリンギング回路は不連続モードでインダクタを制動することによってEMIを低減します。この他に、1μA以下の低いシャットダウン電流、熱過負荷保護などを特長としています。
内蔵のLDOレギュレータは非常に低ノイズでプログラム可能な低損失電源を提供します。
アプリケーション
- ワイヤレス・マイクロフォン
- 携帯用医療機器
- ノイズ相殺/携帯ヘッドセット
- RFおよびオーディオ電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3537EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3537EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3537
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3537に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める