LTC3530

新規設計に推奨

広入力電圧範囲の同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しい入力電圧での安定化出力
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、出力電圧範囲:1.8V~5.25V
  • 1.8Vの入力電圧から250mAの連続出力電流を供給
  • リチウムイオン・バッテリから600mAの連続出力電流/1Aのピーク出力電流を供給
  • 1個のインダクタ
  • 同期整流:最大96%の効率
  • プログラム可能な自動Burst Mode®動作
  • シャットダウン時の出力切断
  • LTC3440とピン互換
  • プログラム可能な周波数:300kHz~2MHz
  • シャットダウン電流:<1μA
  • 熱特性が改善された小型10ピン(3mm×3mm)DFNおよび10ピンMSパッケージ
LTC3530
広入力電圧範囲の同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
LTC3530 Typical Application LTC3530 Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3530
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC938A

LTC3530EDD | Low VIN, 600mA Buck-Boost Converter

製品詳細

Demonstration circuit 938 is a micropower synchronous buck-boost converter based on the LTC3530 monolithic buck-boost regulator. The DC938 has an input voltage range of 1.8 V to 5.5V and an output of 3.3V @ 500mA. The converter can work under manual or programmable automatic burst mode, providing high conversion efficiency over a wide range of load currents. The LTC3530 comes in a 10 lead 3×3 DFN package. These features make the DC938 demo board an ideal circuit for use in Li-Ion and dual cell AA (Alkaline/NiCad/NiMH) battery-powered, handheld applications.



DC938A
LTC3530EDD | Low VIN, 600mA Buck-Boost Converter
DC938A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3530に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品