LTC3452
製造中同期整流式昇降圧メイン/カメラ白色LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品情報
- 高効率:リチウムイオン・バッテリ電圧の全範囲で85%以上
- 広いVIN範囲:2.7V~5.5V
- メイン/カメラ電流を個別に制御
- 最大425mAの連続出力電流
- ソフトスタート機能を搭載
- オープン/短絡LED保護
- PWM輝度制御
- LED電流マッチング:標準で2.5%以下
- 1MHzの固定周波数動作
- 低いシャットダウン電流:6.5μA
- 熱保護機能
- 熱特性が改善された小型の20ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3452は、1セル・リチウムイオン・バッテリ入力から2バンクの白色LEDをドライブするために最適化された同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。低電力LEDバンクでは、5個の並列LEDをそれぞれ最大25mAでドライブ可能で、高電力LEDバンクでは、2個のLEDをそれぞれ最大150mA(あるいは、1個のLEDを300mA)でドライブ可能です。レギュレータは入力電圧とLED最大順方向電圧に応じて、同期整流式降圧モード、同期整流式昇圧モード、昇降圧モードのいずれかで動作します。設定された電流での最大順方向電圧降下を必要とするLEDを検知し、同相出力レールを安定化して損失を最小限に抑えることにより、最適な効率を達成します。リチウムイオン・バッテリの使用可能な全範囲(2.7V~4.2V)にわたり、85%の効率を達成できます。
LEDディスプレイごとの最大LED電流は、1本の外付け抵抗で設定可能です。デュアル・イネーブル・ピンにより、低電力バンクのPWM輝度制御が可能で、高電流バンクのオン/オフを個別に制御できます(LEDカメラ・フラッシュに最適)。シャットダウン時には、消費電流がわずか6.5μAになります。
1MHzの高い固定周波数で動作するので、小型の外付けインダクタを使用可能です。LTC3452は、熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)20ピン(4mm×4mm)QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- PDA
- 携帯機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3452EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3452EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3452EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3452EUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3452
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3452に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める