LTC3400-1
新規設計に推奨ThinSOTの600mA、1.2MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.33
製品情報
- 最大効率:92%
- 単一AAセルから3.3V/100mAを生成
- 低い起動電圧:0.85V
- シャットダウン時にVINに接続されるVOUT
- 同期整流器内蔵
- 2.5V~5Vの出力範囲
- 自動バーストモード動作
- ロジック制御のシャットダウン( < 1μA)
- アンチリンギング制御によりEMIを最小化
- 小型の外付け部品
- 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC3400-1は、6ピンThinSOT™ パッケージで高効率を達成する同期整流式固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。 単一AA セル入力から3.3V/100mA を供給可能で、 NMOSスイッチとPMOS同期整流器を内蔵しています。
1.2MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型インダクタやセラミック・コンデンサを使用可能なので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えることができます。電流モードPWM 設計は内部で補償されているので、外付け部品数を削減できます。LTC3400-1 は軽負荷時に省電力のバーストモード動作に自動的に移行します。シャットダウン時にはVOUTとVINが接続されるので、入力バッテリをバックアップ電源として使用可能です。また、このデバイスは1μA以下の低いシャットダウン電流を特長としています。
LTC3400-1は、高さの低い(1mm )SOT-23 パッケージで供給されます。
| Features | |
| LTC3400 | Burst Mode |
| LTC3400B | Burst Mode Disabled |
| LTC3400-1 | Connects Vin to Vout In Shutdown |
- ページャ
- MP3プレーヤ
- デジタル・カメラ
- LCDバイアス電源
- ハンドヘルド機器
- ワイヤレス受話器
- GPSレシーバ
ドキュメント
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3400ES6-1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3400ES6-1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3400
- LTC3400-1
- LTC3400B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3400-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める