LTC3210-2
製造中3mm×3mm QFNパッケージ、32段階の輝度制御が可能なメイン/カメラLEDコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.90
製品情報
- 自動的なモード切換えによって高効率を達成する低ノイズ・チャージポンプ
- マルチモード動作:1 倍/1.5 倍/2 倍
- 個別のフルスケール電流設定抵抗
- 最大 500mA の総出力電流
- 1線によるメインおよびカメラLEDのイネーブル/輝度制御
- メイン・ディスプレイ向けに32:1の輝度制御範囲を実現
- 3つまたは4つの25mA低損失メインLED出力
- 1つの400mA低損失カメラLED出力
- 低ノイズ固定周波数動作
- 低いシャットダウン電流:3μA
- ソフトスタート機能により、起動時およびモード切換え時の突入電流を制限
- オープン/ショートLED保護
- インダクタなし
- 3mm×3mm 16ピン・プラスチックQFNパッケージ
LTC3210-2/LTC3210-3は、3個または4個のメインLEDと1個のカメラ・ライト用高電流カメラLEDをドライブするために設計された低ノイズ・チャージポンプDC/DCコンバータです。LTC3210-2/LTC3210-3 は 4 個の小型セラミック・コンデンサと 2 本の電流設定抵抗を使用するだけで、完全なLED電源および電流コントローラを構成することができます。
ソフトスタート回路を搭載しているので、起動時およびモード切換え時に過度の突入電流を防止します。高スイッチング周波数により、小型の外付けコンデンサを使用可能です。メインおよびカメラ用のフルスケール電流は、2本の外付け抵抗で個別に設定されます。
シャットダウン・モードと電流出力レベルは、2つのロジック入力によって選択されます。ENMとENCはトグルで切り替わり、内蔵のカウンタとDACを介してLED電流を調整することができます。5ビット・リニアDAC(32段階)により、メイン・ディスプレイ向けに高分解能の輝度制御を行います。
チャージポンプは、LED電流源の電圧に基づいて効率を最適化します。このデバイスは 1 倍モードで起動し、いずれかのイネーブルされた LED 電流源がドロップアウト状態になり始めると自動的に昇圧モードに切り換わります。LTC3210-2/LTC3210-3は3mm×3mm 16ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話/DSC/PDA向けマルチLEDライト電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3210EUD-2#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3210EUD-2#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3210EUD-3#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3210EUD-3#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3210
- LTC3210-1
- LTC3210-2
- LTC3210-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3210-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める