LTC2910
新規設計に推奨オクタル正電圧/負電圧モニタ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
Viewing:
製品情報
- 調整可能な8つの低電圧入力(0.5V)
- 保証スレッショルド精度:±1.5%
- 入力グリッチ除去
- ピンで選択可能な入力極性により、負電圧およびOV(過電圧)モニタリングが可能
- バッファ付き1Vリファレンス出力
- タイムアウト・ディスエーブル付き、調整可能なリセット・タイムアウト
- 消費電流:70μA
- オープンドレインRSTおよびRST出力
- VCC ≥ 1Vで保証されるRSTおよびRST
- 16ピンSSOPおよび16ピン(5mm×3mm)DFNパッケージ
LTC2910は、様々なアプリケーションにおいて複数の電圧をモニタできるオクタル入力電圧モニタです。それぞれの入力はスレショルドが公称0.5Vで、全動作温度範囲で1.5%の高いスレッショルド精度を維持します。また、グリッチ・フィルタにより、誤ったトリガやノイズの多いトリガのない信頼性の高いリセット動作を保証します。
極性選択とバッファ付きリファレンスにより、最大2個の負電圧を個別にモニタできます。スリーステート入力ピンにより、外付け部品を使用せずに2つの入力の極性を設定できます。
LTC2910は電圧モニタ向けに高精度で汎用性が高く、スペース重視のマイクロパワー・ソリューションを提供します。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- ネットワーク・サーバ
- コア、I/O電圧モニタ
ドキュメント
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2910CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2910CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2910CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2910CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2910HDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2910HDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2910HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2910HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2910IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2910IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2910IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2910IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2910CDHC#PBF | 製造中 | |
| LTC2910CDHC#TRPBF | 製造中 | |
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2910CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2910HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2910IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2910CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2910HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2910IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2910CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2910HGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910HGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2910IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2910IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2910
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。