LTC2847
製造中終端および3.3Vデジタル・インターフェイス付き、ソフトウェアで選択可能なマルチプロトコル・トランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.03
Viewing:
製品情報
- RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、X.21をサポートする、ソフトウェアで選択可能なトランシーバ
- 単一5V電源動作
- 個別電源ピンにより、最小3Vのデジタル・インターフェイスが可能
- ケーブル終端内蔵
- LTC2845との組合せにより、完全なDTEまたはDCEポートを構成
- 38ピン5mm×7mm QFNパッケージ
LTC2847はケーブル終端を内蔵した3ドライバ/3レシーバのマルチプロトコル・トランシーバです。LTC2845との組合せにより、ソフトウェアで選択可能な完全なDTEまたはDCEインターフェイス・ポートを構成し、RS232、RS449、EIA530、EIA530-A、V.35、V.36、およびX.21プロトコルをサポートします。必要なケーブル終端はすべてLTC2847内部で提供されます。
VCCはドライバ、レシーバ、内蔵チャージ・ポンプに電力を供給し、わずか5個の省スペース表面実装コンデンサしか必要としません。VINはレシーバ出力ドライバなどのデジタル・インターフェイス回路をドライブします。VINはVCCに接続するか、(最小3Vの)低電源に接続することにより、低電圧ASICとインターフェイスが可能です。LTC2847は高さ0.8mmの5mm×7mm QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- データ・ネットワーク
- CSUおよびDSU
- データ・ルータ
ドキュメント
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2847CUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2847CUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2847IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2847IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。