LTC2751
製造中パラレルI/O付き12ビット電流出力SoftSpan DAC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.47
Viewing:
製品情報
- 6つのプログラム可能な出力範囲:
- ユニポーラ:0V~5V、0V~10V
- バイポーラ:±5V、±10V、±2.5V、-2.5V~+7.5V
- 16ビットINL誤差:全温度範囲で±1 LSB(最大)
- 低消費電流:1μA(最大)
- 全温度範囲で単調性を保証
- 低いグリッチ・インパルス:1nV • s
- 2.7V~5.5Vの単一電源動作
- ±1 LSBへのセトリング時間:2μs
- リファレンス入力:±15V
- すべてのレジスタを読み出しできるパラレル・インタフェース
- 非同期CLRピンにより、すべての出力範囲でDAC出力を0Vにクリア
- 0Vへのパワーオン・リセット
- 38ピン5mm×7mm QFNパッケージ
LTC2751は、12、14および16ビット乗算型パラレル入力、電流出力DACファミリです。これらのDACは、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、全温度範囲で単調性が保証されています。LTC2751A-16は調整なしで全温度範囲で16ビット性能(±1LSBのINLとDNL)を実現します。これらのSoftSpan™DACは6つの出力範囲(2つのユニポーラ範囲と4つのバイポーラ範囲)をパラレル・インタフェースを介してプログラムするか、あるいは、1つの範囲で動作するようにピン・ストラップすることが可能です。
これらのデバイスはあらゆる内部レジスタの読み出しを可能にする双方向入出力パラレル・インタフェースを使用しています。電源が最初に印加されるとき、パワーオン・リセット回路によってDAC出力が0Vにクリアされます。また、CLRピンをロジック“L”にすると、いずれの出力範囲でもDACが0Vに非同期クリアされます。
これらのデバイスはコマーシャル温度範囲とインダストリアル温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- 高分解能のオフセットおよび利得調整
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 自動テスト装置
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2751ACUHF-16#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751ACUHF-16#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751AIUHF-16#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751AIUHF-16#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751BCUHF-16#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751BCUHF-16#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751BIUHF-16#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751BIUHF-16#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751CUHF-12#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751CUHF-12#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751CUHF-14#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751CUHF-14#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751IUHF-12#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751IUHF-12#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751IUHF-14#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2751IUHF-14#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2751ACUHF-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2751ACUHF-16#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2751AIUHF-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2751AIUHF-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2751BCUHF-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2751BCUHF-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2751BIUHF-16#PBF | 製造中 | |
| LTC2751BIUHF-16#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2751CUHF-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2751CUHF-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2751CUHF-14#PBF | 製造中 | |
| LTC2751CUHF-14#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2751IUHF-12#PBF | 製造中 | |
| LTC2751IUHF-12#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2751IUHF-14#PBF | 製造中 | |
| LTC2751IUHF-14#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。