LTC2462
製造中最大10ppm/℃の 高精度リファレンスを内蔵した 超小型16ビットΔΣ ADC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.31
製品情報
- 16ビット分解能、ミッシング・コードなし
- 内部リファレンス、高精度10ppm/℃ (最大)
- シングルエンド(LTC2460)または差動(LTC2462)
- オフセット誤差:2LSB
- 利得誤差:0.01%
- 1秒あたりの変換回数:60回
- 多重化アプリケーションに対応する単一変換セトリング時間
- 自動シャットダウン付き1サイクル動作
- 消費電流:1.5mA
- スリープ電流:2μA(最大)
- 内部発振器 - 外付け部品不要
- SPIインタフェース
- 超小型12ピン3mm × 3mm DFNおよびMSOPパッケージ
LTC2460/LTC2462は、高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットADCです。これらのデバイスは2.7V~5.5Vの単一電源を使用し、SPIインタフェースを介して通信します。LTC2460は0V~VREFのシングルエンド入力、LTC2462は±VREFまでの差動入力です。どちらのADCも、ドリフト性能2ppm/℃、初期精度0.1%の1.25Vリファレンスを内蔵し、12ピン3mm × 3mm DFNパッケージまたはMSOP-12 パッケージで供給されます。発振器を内蔵し、待ち時間なしで変換を行うので、多重化アプリケーションに対応できます。LTC2460/LTC2462は従来のデルタシグマ・コンバータと比べて平均入力電流が数桁少ない独自の入力サンプリング手法を採用しています。
1回の変換の後、LTC2460/LTC2462は自動的にコンバータをパワーダウンします。また、リファレンスをパワーダウンするように設定することもできます。ADCとリファレンスの両方がパワーダウンすると、消費電流は200nAまで減少します。
LTC2460/LTC2462は1秒あたり60回の変換でサンプリング可能で、この非常に大きなオーバーサンプリング率により、アンチエイリアシングの要件が大幅に緩和されます。どちらのデバイスも、ユーザーに透過的な連続内部オフセットおよびフルスケール較正アルゴリズムを採用しているので、動作温度範囲にわたり経時的に高精度が保証されます。
アプリケーション
- システム・モニタ
- 環境モニタ
- 直接温度測定
- 計測
- 産業用プロセス制御
- データ収集
- 組込みADCのアップグレード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2462CDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2462CDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2462CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2462CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2462IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2462IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2462IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC2462IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2462CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2462CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2462IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2462IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2462CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2462CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2462IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2462IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |