LTC2461

製造中

最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビット I2C ΔΣ ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 16ビット分解能、ミッシング・コードなし
  • 内部リファレンス、高精度10ppm/°C (最大)
  • シングルエンド(LTC2461) または差動(LTC2463)
  • オフセット誤差: 2LSB (標準)
  • 利得誤差: 0.01% (標準)
  • 1秒あたりの変換回数: 60
  • 多重化アプリケーションに対応する単一変換セトリング時間
  • 消費電流: 1.5mA
  • スリープ電流: 200nA
  • 内部発振器:外付け部品不要
  • 2つのアドレスと1つの同期用グローバル・アドレスを備えた2線I2C インタフェース
  • 超小型12ピン3mm × 3mm DFNおよびMSOPパッケージ

LTC2461/LTC2463は、高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットADCです。これらのデバイスは2.7V~5.5Vの単一電源を使用し、I2Cインタフェースを介して通信します。 LTC2461は0V~1.25Vのシングルエンド入力、LTC2463は 1.25Vまでの差動入力です。どちらのADCも、ドリフト性能2ppm/°C、初期精度0.1%の1.25Vリファレンスを内蔵し、 12ピン3mm × 3mm DFNパッケージまたはMSOP-12 パッケージで供給されます。発振器を内蔵し、待ち時間なしで変換を行うので、多重化アプリケーションに対応できます。LTC2461/LTC2463 は従来のデルタシグマ・コンバータと比べて平均入力電流が数桁少ない独自の入力サンプリング手法を採用しています。

1回の変換の後、LTC2461/LTC2463は自動的にコンバータをパワーダウンします。また、リファレンスをパワーダウンするように設定することもできます。ADC とリファレンスの両方がパワーダウンすると、消費電流は200nAまで減少します。

LTC2461/LTC2463は1秒あたり60回の変換でサンプリング可能で、この非常に大きなオーバーサンプリング率により、アンチエイリアシングの要件が大幅に緩和されます。どちらのデバイスも、ユーザに透過的な連続内部オフセットおよびフルスケール較正アルゴリズムを採用しているので、動作温度範囲にわたり経時的に高精度が保証されます。


アプリケーション

  • システム・モニタ
  • 環境モニタ
  • 直接温度測定
  • 計測
  • データ収集
  • 組込みADC のアップグレード

LTC2461
最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビット I2C ΔΣ ADC
VREF vs Temperature Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
レベル変換器 & バッファ 1
LTC4317 製造中 デュアルI2C/SMBusアドレス変換器
温度センサー 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1491A

LTC2461 Demo Board | 16-Bit I2C Single-Ended ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC2026

製品詳細

Demonstration circuit 1491A features the LTC2461, a 16 bit high performance ΔΣ analog-to-digital converter (ADC) with an I2C interface. The input is single-ended with a range of 0 to REF. The modulator’s proprietary sampling technique reduces the average input current to less than 50nA–orders of magnitude lower than typical delta sigma ADCs.

DC1491A
LTC2461 Demo Board | 16-Bit I2C Single-Ended ∆Σ ADC with 10ppm Max Internal Reference, Requires DC2026
DC1491A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品