LTC2173-12
製造中12ビット、80Msps低消費電力クワッドADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$65.61
製品情報
- 4チャネル同時サンプリングADC
- SNR:70.6dB
- SFDR:88dB
- 低消費電力:545mW/439mW/369mW(合計)、136mW/110mW/92mW(チャネル当たり)
- 単一1.8V 電源
- シリアルLVDS出力:チャネル当たり1ビットまたは2ビット
- 選択可能な入力範囲: 1VP-P ~2VP-P
- 800MHzのフルパワー帯域幅S/H
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 52ピン(7mm × 8mm) QFNパッケージ
LTC2175-12/2174-12/2173-12は、高周波の広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する4チャネル同時サンプリング12ビットA/Dコンバータです。SNRが70.6dB、 SFDRが88dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。0.15psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±0.3LSB(標準)のINLと±0.1LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは0.3LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力はシリアルLVDSなので、データライン数を最小限に抑えることができます。各チャネルは一度に2ビットを出力します(2レーン・モード)。低いサンプリング・レートでは、チャネル当たり1ビットの選択肢(1レーン・モード)もあります。LVDSドライバはオプションの内部終端を備え、出力レベルを調整できるので、クリーンな信号完全性を確保します。
ENC+およびENC–入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、内蔵のクロック・デューティサイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティサイクルにおいてフルスピードで高性能を達成できます。
| Bits | |
| LTC2173-12 | 12 |
| LTC2173-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信
- セルラー基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2173CUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2173CUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2173IUKG-12#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2173IUKG-12#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2173-12に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める