LTC1873
製造中VID付きデュアル550kHz同期整流式 2フェーズ・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.51
製品情報
- 2つの独立したPWMコントローラを1パッケージに内蔵
- サイド1出力は、インテル・デスクトップVID仕様に準拠(5ビットDACを含む)
- 50mV/100mVステップの1.3V~3.5Vの出力電圧
- 2つのサイドが非同調で動作してCINを最小化
- 外部MOSFETがすべてNチャネルのアーキテクチャ
- 外部電流センス抵抗が不要
- 高精度内部0.8V±1%リファレンス
- 550kHzのスイッチング周波数により外付け部品の小型化を実現
- 非常に高速な過渡応答
- 1チャネル当たり最大25Aの出力電流
- 低シャットダウン電流:100μA以下
- 小型28ピンSSOPパッケージ
LTC1873は、低入力電圧で高効率を発揮するように最適化されたデュアル・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。2つの完全な独立型スイッチング・レギュレータ・コントローラを内蔵しています。それぞれ電圧モード帰還、同期降圧構成で、1組の外部NチャネルMOSFETをドライブするように設計されています。LTC1873はサイド1でインテル・デスクトップVID仕様に準拠するデジタル出力電圧調整機能を内蔵しています。固定周波数と真のPWM設計により、外部部品のサイズとコストを低減し、負荷過渡性能を最適化します。同期整流式降圧アーキテクチャは、出力負荷が減少すると自動的に不連続モード、次にバースト・モードに移行し、広範な負荷電流範囲にわたって最大効率を保証します。
LTC1873は0.5%に調整された内蔵リファレンスを備え、ライン、負荷、および温度のすべての組合せに対して、 1.5%以下の優れたレギュレーションを供給します。各チャネルは個別にイネーブルすることができます。両方のチャネルをディスエーブルした状態で、LTC1873はシャットダウンし、電源電流は100μA以下に減少します。
アプリケーション
- マイクロプロセッサ・コアとI/O電源
- 複数のロジック電源発生器
- 高効率電力変換
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1873EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1873EG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1873EG#PBF | 製造中 | |
| LTC1873EG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1873
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1873に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める