LTC1841
製造中リファレンス内蔵の超低消費電力デュアル・コンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- 超低消費電流:3.5μA(標準)
- オープン・ドレイン出力、標準シンク電流20mA以上
- 広い電源電圧範囲:(LTC1841)
- 単一電源:2V~11V
- デュアル電源:±1V~±5.5V
- 入力電圧範囲は負電源まで可
- リファレンス出力は0.01μFのコンデンサをドライブ
- 調整可能なヒステリシス
- 伝搬遅延:12μs(オーバードライブ10mV)
- スイッチング時、電流スパイクの発生がない
LTC1841/LTC1842/LTC1843は、リファレンスを内蔵した(LTC1842/LTC1843) 超低消費電力デュアル・コンパレータです。これらのコンパレータは、全温度範囲で電源電流が5.7μA以下であり、1.182V±1%のリファレンス、プログラム可能なヒステリシス、および電流をシンクするオープン・ドレイン出力を備えています。リファレンス出力は、0.01μFまでのバイパス・コンデンサを発振を起こさずにドライブすることができます。
LTC1841は2V~11Vの単一電源または±1V~±5.5Vの両電源で動作します。LTC1842/LTC1843は2.5V~11Vの単一電源または±1.25V~±5.5Vの両電源で動作します。LTC1842/LTC1843のヒステリシスは、2本の抵抗とHYSTピンを使用して簡単にプログラム可能です。このコンパレータの入力は、負電源電圧から正電源電圧の1.3V以内まで動作します。コンパレータの出力段は、標準20mA以上シンク可能です。コンパレータがロジック状態を変えるときに通常発生する交差伝導電流をなくすことによって、電源グリッチを除去しています。
LTC1841/LTC1842/LTC1843は、SO-8パッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システムのモニタ
- スレッショルド検出器
- ウィンドウ・コンパレータ
- 発振回路
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1841CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1841CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1841IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1841IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1841CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1841CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1841CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1841CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1841IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1841IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1841CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1841CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1841IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1841IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1841
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。