LTC1753
製造中Pentium®IIプロセッサ用5ビットプログラマブル同期式スイッチングレギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.21
製品情報
- 5ビットのデジタルでプログラム可能な1.3V~3.5V固定出力電圧
- 高速過渡応答:デューティ・サイクル0%~100%
- リモート・センシング用のフェーズ・リード補償
- 過温度保護
- パワー・グッドおよび過電圧フォールト用フラグ
- 5V 電源からの19A出力電流能力
- デュアルN チャネルMOSFET同期ドライバ
- 初期出力精度:±1.5%
- 全入力、負荷、温度範囲において優れた出力精度:±2%(標準)
- 高効率:95%以上が可能
- 外付けセンス抵抗なしで電流制限を調整可能
- 20ピンSSOPおよびSWパッケージで供給
LTC1753は、高電力、高効率のスイッチング・レギュレータ・コントローラで、5V入力からデジタル的にプログラム可能な1.3V~3.5Vを出力するアプリケーションに最適です。内部5ビットDACは、1.3Vから2.05Vまでを50mV単位で、また2.1Vから3.5Vまでを 100mV単位で出力電圧をプログラムします。高精度内部リファレンス、および内部帰還システムを備えており、出力精度は室温で±1.5%、および全温度、負荷電流、および入力電圧範囲に対して±2%(標準)です。LTC1753は、 2つの外付けNチャネル出力デバイスによる同期スイッチング・アーキテクチャを採用して高効率を達成しており、高電力で高価なPチャネル・デバイスは不要です。加えて、上側NチャネルFETのオン抵抗を流れる出力電流を感知し、低い値の外付けセンス抵抗なしで、可変電流制限を提供します。
LTC1753は300kHzで発振し、必要に応じてより高速の外部クロックに同期させることができます。フィードフォワード補償方式を提供しており、厳しい負荷条件下ではPWM のデューティ・サイクルを強制的に瞬時に0%または100%にして、出力電圧回復時間を短縮することができます。
アプリケーション
- Pentium®II、AMD-K6®-2、SPARC、ALPHA、およびPA-RISCマイクロプロセッサ用電源
- 高電力5Vから1.3V~3.5Vレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1753CG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1753CG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
| LTC1753CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1753CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1753CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1753CG#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1753CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1753CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1753
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1753に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める