LTC1751

製造中

マイクロパワー、安定化チャージ・ポンプDC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 5V出力電流: 100mA (VIN≧3.0V)
  • 3.3V出力電流: 80mA (VIN≧2.5V) 
  • 超低消費電流:20μA
  • 安定化出力電圧:3.3V±4%、5V±4%、ADJ 
  • インダクタ不要
  • 短絡および熱保護機能
  • VIN範囲:2V~5.5V
  • スイッチング周波数:800kHz
  • 超低シャットダウン電流:< 2μA
  • シャットダウン時にVINから負荷を切断
  • パワーグッド/低電圧出力
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • 8ピンMSOPパッケージ
LTC1751
マイクロパワー、安定化チャージ・ポンプDC/DCコンバータ
Regulated 5V Output from a 2.7V to 5.5V Input Output Voltage vs Input Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

データシート
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
  • LTC1751
  • LTC1751-3.3
  • LTC1751-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC323A-A

LTC1751EMS8-5 | Regulated Charge Pump DC/DC Converter, 3V to 5.5V Input, 5VOUT @ 100mA

製品詳細

DC323A-A: Demo Board for LTC1751 Micropower, Regulated Charge Pump DC/DC Converters.

eval board
DC323A-B

LTC1751EMS8-3.3 | Regulated Charge Pump DC/DC Converter, 2V to 4.5V Input, 3.3VOUT @ 40mA

製品詳細

DC323A-B: Demo Board for LTC1751 Micropower, Regulated Charge Pump DC/DC Converters.

eval board
DC323A-C

LTC1751EMS8 | Regulated Charge Pump DC/DC Converter, 2.5V to 4.5V Input, 4VOUT @ 75mA

製品詳細

DC323A-C: Demo Board for LTC1751 Micropower, Regulated Charge Pump DC/DC Converters.

DC323A-A
LTC1751EMS8-5 | Regulated Charge Pump DC/DC Converter, 3V to 5.5V Input, 5VOUT @ 100mA
DC323A-A - Schematic
DC323A-B
LTC1751EMS8-3.3 | Regulated Charge Pump DC/DC Converter, 2V to 4.5V Input, 3.3VOUT @ 40mA
DC323A-A - Schematic
DC323A-C
LTC1751EMS8 | Regulated Charge Pump DC/DC Converter, 2.5V to 4.5V Input, 4VOUT @ 75mA
DC323A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品