LTC1536
製造中PCIアプリケーション用高精度トリプル電源モニタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
Viewing:
製品情報
- 5V、3.3V、可変入力を同時にモニタ
- 保証スレッショルド精度:±0.75%
- 低消費電流:100μA
- 内部リセット遅延時間:200ms
- マニュアル・プッシュボタン・リセット入力
- アクティブ“L”およびアクティブ“H”リセット出力
- アクティブ“L”「ソフト」リセット出力
- 電源グリッチ余裕度
- VCC3 ≧ 1Vまたは VCC5 ≧ 1VでResetを保証
- PCI tFAIL タイミング仕様Rev2.1に適合
- 8ピンSOおよびMSOPパッケージ
LTC1536は、低消費電力、小型サイズ、高速、高精度の電源監視が必要な、複数の電源電圧を使用するPCIローカル・バス・アプリケーション用に設計されています。
スペックより500mV以上低い3.3Vおよび5V電源の場合、または5V電源が3.3V電源より低くなる状態に対応し、 LTC1536はPCI tFAILタイミング仕様に適合する非常に高速な応答時間を達成しています。厳密な0.75%スレッショルド精度とグリッチ余裕度により、偽トリガなしで信頼性の高いリセット動作を保証します。
RST出力はVCC5またはVCC3が1Vに低下しても、正しい状態になることが保証されています。標準消費電流が100μAと低いため、LTC1536は電力消費に敏感なシステムに最適です。
マニュアル・プッシュボタン・リセット入力により、非常に幅が狭い「ソフト」リセット・パルス(標準100μs)またはパワーオン・リセットと同等の200msリセット・パルスを生成します。SRST出力とRST出力はオープン・ドレインであり、他のリセット・ソースとOR接続できます。
アプリケーション
- PCIベース・システム
- デスクトップ・コンピュータ
- ノートブック・コンピュータ
- インテリジェント計測器
- 携帯用バッテリ駆動機器
- ネットワーク・サーバー
ドキュメント
データシート 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1536CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1536CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1536CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1536CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1536IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1536IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1536CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1536CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1536CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1536IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1536CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1536IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1536CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1536IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1536IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。