LTC1479
製造中デュアル・バッテリ・システム用PowerPathコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.81
Viewing:
製品情報
- 2つのバッテリ、DC電源、チャージャ、およびバックアップのための完全な電源経路の管理
- リチウムイオン、NiCd、NiMH、鉛の各バッテリ化学物質に対応
- すべてNチャネルのスイッチングにより、電力損失を低減
- コンデンサおよびバッテリ突入電流の制限
- 2つのバッテリ・パックを別々に充電およびモニタ
- 小さな実装面積の新型36ピンSSOPパッケージ
LTC1511などと連携して動作し、バッテリおよびDC電源からコンピュータの複雑な負荷の各入力に至るまでのトータル・システム・ソリューションを実現します。システムのパワー・マネージメントμPが、 LTC1479をモニタしアクティブに指令します。
LTC1479は低損失NチャネルMOSFETスイッチを使用して、3つの主要電源からの電力を切り替えます。適応型電流制限回路により、遷移中にMOSFETスイッチのゲートを制御して、コンデンサおよびバッテリの突入電流を低減します。LTC1479は、LT1510、LT1511、およびLT1620/LTC1435バッテリ充電回路に直接インタフェースします。
アプリケーション
- ノート型コンピュータのパワー・マネージメント
- 携帯用計測器
- ハンドヘルド端末
- 携帯用医療装置
- 携帯用産業制御システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1479CG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1479CG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1479IG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1479IG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1479CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1479CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1479IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1479IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。