LTC1478
製造中シングルおよびデュアル保護機能付きハイサイド・スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.34
製品情報
- 超低RDS(ON)スイッチ:0.07Ω
- 寄生ボディ・ダイオードなし
- 短絡保護回路内蔵:2A
- 過熱保護回路内蔵
- 2.7Vから5.5Vの電源で動作
- 突入電流制限
- 超低スタンバイ電流:0.01μA
- チャージポンプ内蔵
- 制御された立上りおよび立下り時間:tR=1ms
- シングル:8ピンSOパッケージ
- デュアル:16ピンSOパッケージ
LTC1477/LTC1478保護機能付きハイサイド・スイッチは、短絡および過熱状態に対する保護機能を内蔵し、超低RDS(ON)スイッチングを行います。内蔵チャージポンプは、電源電圧より高いゲート・ドライブを発生し、内部NMOSスイッチを完全に導通させます。このスイッチには寄生ボディ・ダイオードがないため、ターンオフ時に電流がスイッチを流れず、出力は入力電源電圧より高い電圧にプルアップされます(DMOSスイッチには寄生ボディ・ダイオードがあり、このような条件では順バイアスされます。)
LTC1477/LTC1478には2つの保護レベルがあります。最初の保護レベルは、2Aに設定された短絡電流制限です。短絡電流はパワー・デバイス部分を切り離すことによって、0.85Aまで低減できます(アプリケーション情報参照)。第二の保護レベルは、ダイ温度を約130℃に制限する過熱保護です。LTC1477シングルは8ピンSOパッケージで供給されます。また、 LTC1478デュアルは16ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノート型コンピュータのパワー・マネージメント
- 電源/負荷保護
- 電源/バッテリ切替え回路
- サーキット・ブレーカ機能
- 活線挿抜ボード保護
- 周辺機器電源保護
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1478CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1478CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1478CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1478CS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1478CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1478CS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1478CS#PBF | 製造中 | |
| LTC1478CS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1478
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1478に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める