利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 新規設計には推奨しません。代替についてはお問い合せ下さい。
  • 3V電源から5Vバラクタ・ドライブを生成
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 6V
  • 外付け部品は3個のみ
  • マイクロパワー動作:3V電源で400μA
  • シャットダウン・モードでは消費電流が1μA以下に減少
  • 低い出力ノイズ:15μVRMS
  • アンプ利得:2.3
  • 最大500kHzの信号帯域幅
  • MS8およびSO-8パッケージ
  • 非常に低い入力バイアス電流:10nA(最大)
  • アンプのオフセットにより、位相検出器をリニア領域に維持
LTC1340
低ノイズ、昇圧バラクタ・ドライバ
Low Voltage Frequency Synthesizer Spectral Plot of VCO Output Driven by LTC1340 Resolution Bandwidth = 300Hz Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
オペアンプ(OPアンプ) 1
LTC6246 最終販売 電力効率の高い180MHz、1mA、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

LTC1340に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品