LTC1325
LTC1325
製造中マイクロプロセッサ 制御バッテリ管理システム
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.55
Viewing:
製品情報
- マイクロプロセッサ制御によるニッケル・カドミウム、ニッケル金属水素、リチウム・イオン、または鉛蓄電池の高速充電
- 柔軟な電流レギュレーション
- 内蔵のPFETドライバによるプログラム可能な111kHz PWM電流レギュレータ
- 外部電流レギュレータまたは電流制限トランスに依るPFET電流ゲーティング
- 放電モード
- 内部10ビットADCによるバッテリ電圧、バッテリ温度、および周囲温度の測定
- バッテリ電圧、温度、および充電時間のフォールト保護
- 電圧レギュレータ、およびプログラム可能なバッテリ・アッテネータを内蔵
- 使いやすい3線式または4線式シリアル・マイクロプロセッサ・インタフェース
- 高精度ガス・ゲージ機能
- 広い電源電圧範囲: VDD=4.5V~16V
- バッテリをVDD以上に充電可能
- VDD以上の充電電源からバッテリ充電可能
- シャットダウン時にデジタル入力ピンはハイ・インピーダンス
LTC1325は、システム一体型のバッテリ管理システムに対する柔軟性と経済性を備えたソルーションのコア部分を提供します。このモノリシックCMOSチップは、マイクロプロセッサ制御の下でニッケル・カドミウム、ニッケル金属水素、鉛蓄、またはリチウム電池の高速充電を制御します。このデバイスは、内蔵FETドライバ付きのプログラム可能な111kHz PWM定電流ソース・コントローラ、10ビットADC、内部電圧レギュレータ、充電前放電コントローラ、プログラム可能なバッテリ電圧アッテネータ、使いやすいシリアル・インタフェースを特徴としています。
このデバイスは、パワー・シャットダウン、アイドル、放電、充電、またはガス・ゲージのモードで動作可能です。パワー・シャットダウン時には、消費電流が30μAに低下し、アイドル・モードでは、測定精度に影響を与えるスイッチング・ノイズを発生させないで、ADCの読取りを行うことができます。放電モードでは、外部トランジスタによってバッテリを放電しながら、同時にLTC1325がバッテリのフォールト条件をモニタします。充電モードは、マイクロプロセッサがバッテリの電圧と温度、周囲温度、および充電時間の組合せをモニタしながら終了させます。LTC1325は、充電前および充電中にもバッテリのフォールト条件をモニタします。ガス・ゲージ・モードでは、LTC1325によりバッテリから放出される総電荷量を計算することができます。
アプリケーション
- システム組込みバッテリ・チャージャ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1325CN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1325CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1325CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1325CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1325CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1325CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。