LTC1324
製造中止単一電源LocalTalk®トランシーバ
Viewing:
製品情報
- 廃品: このデータシートは参考用としてのみご使用ください。 代替品については、弊社にお問い合わせください。
- シングル・チップ5V LocalTalkポート
- 低消費電力:ICC=1mA(標準)
- シャットダウン・ピンによってICCを1μA(標準)に低減
- デジタルで選択可能な低スルーレート・モードでEMI放射を低減
- スリーステートまたは電源オフ時にドライバが高インピーダンスを維持
- サーマル・シャットダウン保護回路内蔵
- ドライバを短絡から保護
LTC1324は、Apple® LocalTalkネットワーク上で動作するように設計された単一5Vライン・トランシーバです。ドライバは、デジタルで選択可能な低スルーレート・モードによりEMI放射を低減します。LTC1324の消費電流は、アクティブ時にわずか1mA、シャットダウン時に1μAです。 差動ドライバ出力は、ディスエーブル時、シャットダウン時、または電源オフ時にスリーステートになります。また、出力同相電圧が電源レールを超える場合でも、ドライバ出力は高インピーダンスを維持します。ドライバ出力とレシーバ入力の両方が±10kVまでのESDによる損傷から保護されています。
LTC1324は16ピンSOワイド・パッケージで供給されます。
アプリケーション
- LocalTalk周辺機器
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LTC1324に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める