LTC1278
製造中12ビット、500kspsサンプリングA/Dコンバータシャットダウン機能付き
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.63
製品情報
- 単一5Vまたは±5V電源動作
- 2つのスピード・グレード、
- 500ksp(LTC1278-5)
- 400ksp(LTC1278-4)
- ナイキスト入力周波数にて70dB S/(N+D)および74dB THD
- 全温度範囲でミッシング・コードなし
- 消費電力: 75mW(TYP)
- 瞬時ウェイアップ可能なパワー・シャットダウン機能
- 内部リファレンスを禁止して外部リファレンスを供給可能
- 内部同期クロック; クロック不要
- ハイ・インピーダンス・アナログ入力
- 0V~5Vまたは±2.5Vの入力範囲
- DSPおよびFIFOへの柔軟で使いやすいパラレル・インタフェース
- 24ピン・ナローDIPおよびSOLパッケージで供給
LTC1278は、1.6μs、500kspsサンプリングの12ビットA/Dコンバータで、単一5Vまたは±5V電源で動作し消費電力はわずか75mWです。これらのデバイスは使いやすく、200nsのサンプル&ホールド、高精度リファレンス、および内部でトリミングされたクロックを内蔵しています。ユニポーラおよびバイポーラ変換モードを実行できるため、ADCの柔軟性が向上しています。通常の低消費電力動作に加えて、さらに8.5mWにまで消費電力を低減するパワーダウン機能も備えています。シャットダウンから瞬時にウェイクアップ可能なため、短い動作停止期間でもパワーダウンできます。
LTC1278は、単一5V電源から0V~5Vのユニポーラ入力、また±5V電源から±2.5Vのバイポーラ入力の変換を行ないます。最大DCスペックには、±1LSB INLおよび±1LSB DNLが含まれています。また、全温度範囲における100kHzのナイキスト入力周波数での70dB S/(N+D)および78dB THDなど、卓越したAC性能を実現しています。
内部クロックは最大変換時間が1.6μsになるようにトリミングされています。クロックは自動的に各サンプル・コマンドに同期するため、競合デバイスに見られる非同期クロック・ノイズの問題は発生しません。変換スタート入力とデータ・レディ信号(BUSY)が独立しているため、FIFO、DSP、およびマイクロプロセッサへの接続が容易に行なえます。
アプリケーション
- 高速データ収集
- デジタル信号処理
- 多重化データ収集システム
- オーディオおよびテレコム処理
- スペクトル解析
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1278-4CN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-4CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-4CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-4IN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-4ISW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-4ISW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-5CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-5CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-5ISW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1278-5ISW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1278-4CN#PBF | 製造中 | |
| LTC1278-4IN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1278-4CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1278-4CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1278-4ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC1278-4ISW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1278-5CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1278-5CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1278-5ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC1278-5ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。