LTC1264-7
製造中リニアフェーズ、群遅延等化8次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$25.59
製品情報
- ベッセルより優れたロールオフ
- 高速: fC < /- 200kHz
- 14ピン・パッケージに位相等化フィルタを収容
- 位相および群遅延応答を100%テスト
- オーバシュート5%、リンギングのない過渡応答
- 100kHzパスバンドで65dBより優れたTHD
- 外付け部品が不要
- 14ピンDIPおよび16ピンSO広型パッケージ
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1264-7はクロックによりカットオフ周波数調整が可能なモノリシック8次ローパス・フィルタで、リニアなパスバンド位相と平坦な群遅延を特長としています。振幅応答はパスバンドではほぼ平坦で、同等の8次ベッセル・フィルタよりロールオフが急峻です。たとえば、カットオフ周波数の2倍の周波数では、フィルタの減衰は28dB(ベッセルでは12dB)あり、カットオフ周波数の3倍の周波数では55dB(ベッセルでは30dB)です。LTC1264-7のカットオフ周波数は外部TTLまたはCMOSクロックを用いて調整されます。
LTC1264-7のクロック対カットオフ周波数比は25:1(ピン10をV+に接続)、または50:1(ピン10をV-に接続)に設定することができます。
フィルタが25:1のクロック対カットオフ周波数比で動作する場合、入力は二重サンプリングされるため、エイリアシングの発生する可能性が低くなります。
LTC1264-7は最高の速度を発揮できるように最適化されています。動作条件に応じて、200kHzから250kHzまでのカットオフ周波数を得ることができます。(パスバンド対クロック周波数のグラフを参照してください。)
LTC1264-7はLTC1064-Xシリーズとピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- データ通信用フィルタ
- 時間遅延ネットワーク
- 位相が一致したフィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1264-7CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1264-7CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1264-7CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1264-7CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1264-7CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1264-7CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1264-7CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1264-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める