LTC1164-7
製造中ローパワー、リニアフェーズ8次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.18
製品情報
- ベッセルより優れたロールオフ
- カットオフ周波数: 20kHz(MAX)単一5V電源
- 消費電流: 2.5mA(TYP)単一5V電源
- ノイズ+THD: 75dB(単一5V電源)
- 位相および群遅延応答を100%テスト
- リンギングのない過渡応答
- 広いダイナミック範囲
- 外付け部品が不要
LTC1164-7は低消費電力でクロックでカットオフ周波数で制御するモノリシック8次ローパス・フィルタで、リニアな通過帯域位相と平坦な群遅延を特長としています。振幅応答は通過帯域ではほぼ平坦で、同等の8次ベッセル・フィルタよりロールオフが急峻です。たとえば、カットオフ周波数の2倍の周波数では、フィルタの減衰は34dB(ベッセルでは12dB)あり、カットオフ周波数の3倍の周波数では68dB(ベッセルでは30dB)です。LTC1164-7のカットオフ周波数は外部TTLまたはCMOSクロックを用いて調整できます。
ダイナミック範囲を犠牲にすることなく低消費電力を実現しています。単一5V電源では、S/N+THDは最大75dBです。±7.5V電源では最大91dBのS/Nを達成しています。
LTC1164-7のクロック対カットオフ周波数比は50:1(ピン10をV+に接続)、または100:1(ピン10をV-に接続)に設定することができます。
フィルタが50:1のクロック対カットオフ周波数比で動作する場合、入力は二重サンプリングされるため、エイリアシングの起こる危険性が低くなります。
LTC1164-7は、LTC1064-XシリーズおよびLTC1264-7とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- データ通信用フィルタ
- 時間遅延ネットワーク
- 位相が一致したフィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1164-7CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1164-7CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1164-7CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1164-7CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1164-7CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1164-7CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1164-7CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1164-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める