LTC1164-6
製造中ローパワー、ピン選択可能エリプティックまたはリニアフェーズ8次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.06
製品情報
- 14ピン・パッケージにピン選択可能な8次エリプティックまたはベッセル・フィルタ
- 消費電流: 4mA(±5V電源)
- 1.44カットオフ周波数で64dBの減衰(エリプティック応答)
- カットオフ周波数: 30kHz(MAX)(クロック対カットオフ周波数比、50:1)
- 広帯域ノイズ: 110μVRMS(±5V電源)
- 1VRMSの入力範囲で単一5V電源動作
- 最大動作電圧±8V
- TTL/CMOSコンパチブル・クロック入力
- 外付け部品が不要
LTC1164-6はクロックにより決まるカットオフ周波数と低消費電流を特長とするモノリシック8次エリプティック・ローパス・フィルタです。ノイズまたは歪み性能を犠牲にすることなく低消費電力動作を達成しています。±5V電源では、LTC1164-6はわずか4mAの電流しか消費せず、広帯域ノイズを110μVRMS以下に抑えています。単一5V電源では、LTC1164-6は最大10kHzのカットオフ周波数と80dBのSN比を達成し、消費電力はわずか2.5mAです。
LTC1164-6は、カットオフ周波数×1.44において64dBの阻止帯域の減衰と100:1のクロック対カットオフ周波数比をもつエリプティック・ローパス・ロールオフを提供します(ピン10をV-に接続)。100:1の場合、カットオフ周波数は10kHzまでクロックで調整可能です。50:1のクロック対カットオフ周波数比(ピン10をV+に接続)の場合、LTC1164-6は最大20kHzのカットオフ周波数をもつエリプティック・ローパス・フィルタを提供します。ピン10をグランドに接続した場合、LTC1164-6は4.5f-3dBでの65dBの減衰および160:1のfCLK/f-3dB比を持つ8次リニアフェーズ応答を近似します。LTC1164-6はLTC1064-1とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- アンチエイリアス・フィルタ
- バッテリ動作機器
- 通信用フィルタ
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1164-6CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1164-6CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1164-6CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1164-6CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1164-6CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1164-6CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1164-6CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1164-6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める